SAOF 140x70 NBR-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.05.00323
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 140 x 70 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOF 140x70 NBR-60 G1/4-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 76 mm
Bs 67,6 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-MA
H 25 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 149 mm
Ls 140,6 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 7 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando