SAOF 120x60 NBR-60 M10-AG

N° de artículo: 10.01.05.00335
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 120 x 60 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: M10-MA
SAOF 120x60 NBR-60 M10-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 65 mm
Bs 57,6 mm
dn 4 mm
G1 M10-MA
H 24 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 128 mm
Ls 126,6 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 6 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando