SAOF 60x23 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.05.00370
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 60 x 23 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE
SAOF 60x23 NBR-60 G3/8-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 25 mm
Bs 21,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-HE
H 26 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 64 mm
Ls 60,6 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 3 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando