SAOF 60x23 NBR-60 M10-AG

N° de artículo: 10.01.05.00382

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Dimensiones (LxB)60x23
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Material de boquillaAcero
ConexiónM10-AG
SAOF 60x23 NBR-60 M10-AG
Atributo Valor
Bmáx(S) 25 mm
Bs 21,60 mm
dn 4 mm
G1 M10-MA
H 18 mm
LG1 10 mm
Lmáx(S) 64 mm
Ls 60,60 mm
SW1 16 mm
Z (Carrera) 3 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 57 N
Carga transv. 37 N
Carga transv. (superficie aceitada) 33 N
Volumen 3,89 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Número de pliegues 0
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 33 g
Familia de productos SAOF
Dimensiones (LxB) 60x23


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SAOF 60x23 NBR-60 M10-AG

La ventosa SAOF disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.