Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB) | 60x23 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | M14x1.5-AG |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 25 mm |
Bs | 21,60 mm |
dn | 5 mm |
G1 | M14x1.5-MA |
H | 20 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmáx(S) | 64 mm |
Ls | 60,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 57 N |
Carga transv. | 37 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 33 N |
Volumen | 3,89 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 34 g |
Familia de productos | SAOF |
Dimensiones (LxB) | 60x23 |
Instrucciones de pedido: SAOF 60x23 NBR-60 M14x1.5-AG
La ventosa SAOF disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.