SGON 4x2 HT1-60 M3-AG

N° de artículo: 10.01.05.00404
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 4 x 2 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
SGON 4x2 HT1-60 M3-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 2,5 mm
Bs 2 mm
dn 1 mm
G1 M3-MA
H 8 mm
LG1 3 mm
Lmax(S) 4,5 mm
Ls 4 mm
SW1 5 mm
Z (Carrera) 0,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3