SGON 75x25 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.05.00413
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 75 x 25 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SGON 75x25 HT1-60 G1/4-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 25 mm
dn 3,5 mm
G1 G1/4"-MA
H 26 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 77 mm
Ls 75 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 2,8 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3