SGO 4x2 HT1-60 N003

N° de artículo: 10.01.05.00426
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 4 x 2 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
SGO 4x2 HT1-60 N003
Atributo Valor
Bmax(S) 2,5 mm
Bs 2 mm
d 1,5 mm
dn 1,2 mm
Dk 6 mm
Lmax(S) 4,5 mm
Ls 4 mm
H 6 mm
H2 1,5 mm
Z (Hub) 0,5 mm