Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB) | 30 x 10 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Condictión de los materiales | Sin huellas |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 11,50 mm |
Bs | 9,40 mm |
d | 5,50 mm |
d1 | 7 mm |
dn | 2,50 mm |
Dk | 11,50 mm |
Lmáx(S) | 30,50 mm |
Ls | 29,40 mm |
H | 12 mm |
H2 | 3 mm |
H3 | 5,50 mm |
Z (Carrera) | 1,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 12,20 N |
Dimensiones (LxB) | 30 x 10 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 1,10 g |
Familia de productos | SGO |
Instrucciones de pedido: SGO 30x10 HT1-60 N022