SGO 45x15 HT1-60 N023

N° de artículo: 10.01.05.00439

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas

Dimensiones (LxB)45 x 15
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Condictión de los materialesSin huellas
SGO 45x15 HT1-60 N023
Atributo Valor
Bmáx(S) 16,50 mm
Bs 14,40 mm
d 11,50 mm
d1 13 mm
dn 3 mm
Dk 15,50 mm
Lmáx(S) 46 mm
Ls 44,40 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z (Carrera) 2 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 28,20 N
Dimensiones (LxB) 45 x 15
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 3,40 g
Familia de productos SGO

Instrucciones de pedido: SGO 45x15 HT1-60 N023