SGO 75x25 HT1-60 N023

N° de artículo: 10.01.05.00441
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 75 x 25 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
SGO 75x25 HT1-60 N023
Atributo Valor
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 24 mm
d 11,5 mm
d1 13 mm
dn 4 mm
Dk 17,5 mm
Lmax(S) 77 mm
Ls 74 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z (Carrera) 2,8 mm