SAOF 50x16 NBR-45 M14x1.5-AG

N° de artículo: 10.01.05.00556
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 50 x 16 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
SAOF 50x16 NBR-45 M14x1.5-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 18 mm
Bs 14,6 mm
dn 5 mm
G1 M14x1.5-MA
H 28 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 52 mm
Ls 48,6 mm
SW1 22 mm
Z 3 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3
  • Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando