SAOF 60x23 NBR-45 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.05.00559
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 60 x 23 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOF 60x23 NBR-45 G1/4-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 25 mm
Bs 21,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-MA
H 18 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 64 mm
Ls 60,6 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 3 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando