Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB) | 80x40 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Material de boquilla | Latón niquelado |
Conexión | G1/4-IG |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 43 mm |
Bs | 38,60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 28 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmáx(S) | 85 mm |
Ls | 80,60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 140 N |
Carga transv. | 110 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 100 N |
Volumen | 11,70 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 50 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Peso | 43 g |
Familia de productos | SAOF |
Dimensiones (LxB) | 80x40 |
Instrucciones de pedido: SAOF 80x40 NBR-45 G1/4-IG
La ventosa SAOF disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.