SAOF 80x40 NBR-45 RA

N° de artículo: 10.01.05.00580
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
SAOF 80x40 NBR-45 RA
Atributo Valor
Bmax(S) 43 mm
Bs 38,6 mm
dn 4 mm
H 23 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 85 mm
Ls 80,6 mm
Z (Carrera) 4 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando