SAOF 80x40 NBR-45 M14x1.5-AG

N° de artículo: 10.01.05.00582

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Dimensiones (LxB)80x40
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]45 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónM14x1.5-AG
SAOF 80x40 NBR-45 M14x1.5-AG
Atributo Valor
Bmáx(S) 43 mm
Bs 38,60 mm
dn 5 mm
G1 M14x1.5-MA
H 22 mm
LG1 10 mm
Lmáx(S) 85 mm
Ls 80,60 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 4 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 140 N
Carga transv. 110 N
Carga transv. (superficie aceitada) 100 N
Volumen 11,70 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Número de pliegues 0
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 45 Shore A
Peso 48 g
Familia de productos SAOF
Dimensiones (LxB) 80x40


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SAOF 80x40 NBR-45 M14x1.5-AG

La ventosa SAOF disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.