SAOF 100x50 NBR-45 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.05.00588
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 100 x 50 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE
SAOF 100x50 NBR-45 G3/8-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,1 mm
dn 8 mm
G1 G3/8"-HE
H 30 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 106 mm
Ls 101,1 mm
SW1 22 mm
Z 5 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3
  • Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando