SAOF 100x50 NBR-45 RA

N° de artículo: 10.01.05.00589

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Dimensiones (LxB)100x50
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]45 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónRA
SAOF 100x50 NBR-45 RA
Atributo Valor
Bmáx(S) 54 mm
Bs 48,10 mm
dn 6 mm
H 25 mm
L4 32 mm
Lmáx(S) 106 mm
Ls 101,10 mm
Z (Carrera) 5 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 217 N
Carga transv. 181 N
Carga transv. (superficie aceitada) 121 N
Volumen 21,80 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 75 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Número de pliegues 0
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 45 Shore A
Peso 72 g
Familia de productos SAOF
Dimensiones (LxB) 100x50


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SAOF 100x50 NBR-45 RA

La ventosa SAOF disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.