SAOF 100x50 NBR-45 M10-AG

N° de artículo: 10.01.05.00590
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 100 x 50 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Acero
Conexión de vacío: M10-MA
SAOF 100x50 NBR-45 M10-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,1 mm
dn 4 mm
G1 M10-MA
H 22 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 106 mm
Ls 101,1 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando