Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxB) | 140x70 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | RA |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 76 mm |
Bs | 67,60 mm |
dn | 6 mm |
H | 28 mm |
L4 | 32 mm |
Lmáx(S) | 149 mm |
Ls | 140,60 mm |
Z (Carrera) | 7 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 425 N |
Carga transv. | 344 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 230 N |
Volumen | 57,30 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 90 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Peso | 94 g |
Familia de productos | SAOF |
Dimensiones (LxB) | 140x70 |
Instrucciones de pedido: SAOF 140x70 NBR-45 RA
La ventosa SAOF disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.