SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.05.00742
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxAn): 60 x 23 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 25 mm
Bs 21,6 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-HE
H 26 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 64 mm
Ls 60,6 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 3 mm