SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.05.00743
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 60 x 23 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 250 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 25 mm
Bs 21,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-MA
H 18 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 64 mm
Ls 60,6 mm
SW1 17 mm
Z 3 mm