SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.05.00746
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxAn): 90 x 30 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 34 mm
Bs 30,6 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-HE
H 26 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 94 mm
Ls 90,6 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 3 mm