SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.05.00749
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxAn): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 43 mm
Bs 38,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-HE
H 28 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 85 mm
Ls 80,6 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 4 mm