SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.05.00750
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 250 °C
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 43 mm
Bs 38,6 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-HE
H 28 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 85 mm
Ls 80,6 mm
SW1 17 mm
Z 4 mm