SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.05.00754
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxB): 100 x 50 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 250 °C
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,1 mm
dn 8 mm
G1 G1/4"-HE
H 30 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 106 mm
Ls 101,1 mm
SW1 17 mm
Z 5 mm