SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.05.00755
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxAn): 100 x 50 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,1 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-MA
H 22 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 106 mm
Ls 101,1 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 5 mm