SAOF 90x30 NBR-45 NPT3/8-IG

N° de artículo: 10.01.05.00810
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 90 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: NPT3/8-HE
SAOF 90x30 NBR-45 NPT3/8-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 34 mm
Bs 30,6 mm
dn 6 mm
G1 NPT3/8-HE
H 27 mm
LG1 7,5 mm
Lmax(S) 94 mm
Ls 90,6 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 3 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando