SAOF 50x16 NBR-45 NPT3/8-IG

N° de artículo: 10.01.05.00813
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 50 x 16 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: NPT3/8-HE
SAOF 50x16 NBR-45 NPT3/8-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 18 mm
Bs 14,6 mm
dn 6 mm
G1 NPT3/8-HE
H 34 mm
LG1 7,5 mm
Lmax(S) 52 mm
Ls 48,6 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 3 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando