SAOF 60x23 HT2-65 RA

N° de artículo: 10.01.05.00847
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica
Dimensiones (LxAn): 60 x 23 mm
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
SAOF 60x23 HT2-65 RA
Atributo Valor
Bmax(S) 25 mm
Bs 21,6 mm
dn 4 mm
H 21 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 64 mm
Ls 60,6 mm
Z (Hub) 3 mm