SGO 30x10 FPM-50 N022

N° de artículo: 10.01.05.00848
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 30 x 10 mm
Material de ventosa:
Caucho fluorado FPM
Dureza del material: 50 °Sh
Atributo Valor
Bmax(S) 11,50 mm
Bs 9,40 mm
d 5,50 mm
d1 7,0 mm
dn 2,50 mm
Dk 11,5 mm
Lmax(S) 30,50 mm
Ls 29,40 mm
H 12,00 mm
H2 3,00 mm
H3 5,50 mm
Z (Carrera) 1,5 mm