FSG 7 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.00010
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 7
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Número de pliegues: 2.5
FSG 7 SI-55 G1/8-IG
Atributo Valor
d2 1,8 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 5,9 mm
G1 G1/8"-HE
H 26 mm
LG1 8,5 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 3 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3