FSG 32 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00015

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño32
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues2,5
ConexiónG1/4"-HE
FSG 32 SI-55 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 16 mm
dn 4,40 mm
Dmax(S) 33,50 mm
Ds 32 mm
G1 G1/4"-HE
H 52,50 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 15 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Tamaño 32
Número de pliegues 2,50
Conexión G1/4-IG
Radio de curvatura (min) (convexa) 35 mm
Volumen 10 cm³
Fuerza aspir. 12,06 N
Fuerza arranque 36,90 N
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Peso 18 g
Familia de productos FSG


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m
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
Instrucciones de pedido: FSG 32 SI-55 G1/4-IG

La ventosa FSG (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo FG – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa FG, boquilla de conexión SA-NIP