FSG 88 NBR-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00033
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 88
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 88 NBR-55 G1/4-AG
Atributo Valor
d2 29,3 mm
dn 8,2 mm
Dmax(S) 95,5 mm
Ds 89 mm
G1 G1/4"-MA
H 92,5 mm
LG1 11 mm
SW1 21 mm
Z (Hub) 34 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3