FSG 18 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.00040
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 18
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 18 SI-55 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 8 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 19 mm
Ds 17,2 mm
G1 G1/8"-MA
H 28,6 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3