FG 14 NBR-55 N016

N° de artículo: 10.01.06.00052

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño14
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Número de pliegues2,5
FG 14 NBR-55 N016
Atributo Valor
d 4,50 mm
d2 5,40 mm
D1 13,90 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 15,50 mm
Ds 14,50 mm
H 22,80 mm
H2 3,80 mm
H3 9 mm
Z (Carrera) 9 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 1,37 N
Fuerza arranque 5,70 N
Volumen 1,06 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 15 mm
Tamaño 14
Familia pezzon N 016
Número de pliegues 2,50
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 1,50 g
Familia de productos FG

Instrucciones de pedido: FG 14 NBR-55 N016