FG 20 NBR-55 N016

N° de artículo: 10.01.06.00054
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 2.5
FG 20 NBR-55 N016
Atributo Valor
d 4,5 mm
d2 10,5 mm
D1 20 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
H 22,1 mm
H2 3,8 mm
H3 9 mm
Z (Carrera) 9 mm