Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 7 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 1,80 mm |
D1 | 6,50 mm |
Dk | 9 mm |
Dmax(S) | 7 mm |
Ds | 5,90 mm |
H | 14 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 6,50 mm |
Z (Carrera) | 3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 0,15 N |
Fuerza arranque | 0,90 N |
Volumen | 0,16 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 7,50 mm |
Tamaño | 7 |
Familia pezzon | N 016 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,50 g |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 7 SI-55 N016