FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00065
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 43
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 21,9 mm
Dmax(S) 47,5 mm
dn 4,4 mm
Ds 38 mm
G1 G1/4"-HE
H 42,6 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 10 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3