FSGA 53 NBR-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00066

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño53
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues1,5
ConexiónG1/4"-HE
FSGA 53 NBR-55 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 33 mm
Dmax(S) 60 mm
dn 4,40 mm
Ds 50 mm
G1 G1/4"-HE
H 49 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 15 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Tamaño 53
Número de pliegues 1,50
Conexión G1/4-IG
Radio de curvatura (min) (convexa) 100 mm
Volumen 26,49 cm³
Fuerza aspir. 51,30 N
Fuerza arranque 95 N
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Peso 27 g
Familia de productos FSGA


Nota: Fuerza de aspriación: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: FSGA 53 NBR-55 G1/4-IG

La ventosa FSGA (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 33 mm montada). El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo FGA – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa FGA, boquilla de conexión SA-NIP