FSGA 78 NBR-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00067
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 78
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
FSGA 78 NBR-55 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 54 mm
Dmax(S) 86 mm
dn 8,2 mm
Ds 74 mm
G1 G1/4"-HE
H 62 mm
LG1 12 mm
SW1 21 mm
Z (Hub) 16 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3