FSGA 16 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.00087
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 16
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
FSGA 16 SI-55 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 8,4 mm
Dmax(S) 18,5 mm
dn 3,5 mm
Ds 15,6 mm
G1 G1/8"-MA
H 25,2 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 7 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3