FSGA 53 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00093
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 53
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
FSGA 53 SI-55 G1/4-AG
Atributo Valor
d2 33 mm
Dmax(S) 60 mm
dn 4,4 mm
Ds 50 mm
G1 G1/4"-MA
H 38 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 12 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3