FGA 22 SI-55 N016

N° de artículo: 10.01.06.00100
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 22
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 1.5
FGA 22 SI-55 N016
Atributo Valor
d 4,5 mm
d2 11,7 mm
D1 24,2 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 25 mm
Ds 21,5 mm
H 19 mm
H2 3,8 mm
H3 9,1 mm
Z (Hub) 6 mm