FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.06.00102

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales

Tamaño200
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Material de boquillaAcero
ConexiónG1/2"-HE
Número de pliegues1,5
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG
Atributo Valor
d2 137 mm
d3 119,40 mm
D1 202 mm
Dmax(S) 208 mm
Ds 191 mm
G1 G1/2"-HE
H 54 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Carrera) 37,20 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 850 N
Fuerza arranque 950 N
Volumen 876,52 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 350 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 12 mm
Tamaño 200
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 1017 g
Número de pliegues 1,50
Familia de productos FSGPL


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

La ventosa FSGPL disponible en diversos diámetros se suministra con placa soporte vulcanizada en la pieza elastomérica.