FGB 25 SI-55 N049

N° de artículo: 10.01.06.00108
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 25
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 3.5

El artículo 10.01.06.00108 es disponible hasta el 1/10/2022

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a o escribiendo a . También puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto.

FGB 25 SI-55 N049
Atributo Valor
d 5 mm
d2 10 mm
D1 25 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 26,5 mm
Ds 23 mm
H 43 mm
H2 9 mm
Z (Carrera) 22 mm