FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.00112
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 25
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
Material de boquilla: Aluminio
Número de pliegues: 3.5

El artículo 10.01.06.00112 es disponible hasta el 1/10/2022

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a o escribiendo a . También puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto.

FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 10 mm
Dmax(S) 26,5 mm
dn 3,5 mm
Ds 23 mm
G1 G1/8"-MA
H 51 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 22 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3