Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 25 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Número de pliegues | 3,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 10 mm |
Dmax(S) | 26,50 mm |
dn | 3,50 mm |
Ds | 23 mm |
G1 | G1/8"-MA |
H | 51 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 22 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza arranque | 20 N |
Tamaño | 25 |
Peso | 9,80 g |
Familia pezzon | N 049 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Fuerza aspir. | 4,50 N |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Volumen | 7,07 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm |
Familia de productos | FSGB |
Número de pliegues | 3,50 |
Instrucciones de pedido: FSGB 25 SI-55 G1/8-AG
La ventosa FSGB (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa FGB, boquilla de conexión SA-NIP