FGA 110 NBR-70 N010

N° de artículo: 10.01.06.00114

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño110
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]70 Shore A
Número de pliegues1,5
FGA 110 NBR-70 N010
Atributo Valor
d 7 mm
d2 80 mm
D1 123 mm
Dk 86 mm
Dmax(S) 130 mm
Dmk 40 mm
Ds 111 mm
H 55 mm
H4 8 mm
Z (Carrera) 29,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Número de pliegues 1,50
Fuerza aspir. 280 N
Tamaño 110
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 70 Shore A
Peso 278,10 g
Radio de curvatura (min) (convexa) 85 mm
Familia de productos FGA

Instrucciones de pedido: FGA 110 NBR-70 N010