FGA 110 SI-55 N010

N° de artículo: 10.01.06.00115
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 110
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 1.5
FGA 110 SI-55 N010
Atributo Valor
d 7 mm
d2 80 mm
D1 123 mm
Dk 86 mm
Dmax(S) 130 mm
Dmk 40 mm
Ds 111 mm
H 55 mm
H4 8 mm
Z (Carrera) 29,5 mm